Balggrijper DHEB-51-E-U-S-L
1320807
GTIN: 4052568230272
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Min. openingstijd bij 6 bar
30 ms
Min. sluittijd bij 6 bar
70 ms
Min. te grijpen diameter
54 mm
Max. te grijpen diameter
68 mm
Richtwaarde nuttige last
2.5 kg