Balggrijper DHEB-8-E-U-E-L
1320809
GTIN: 4052568230296
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Min. openingstijd bij 6 bar
10 ms
Min. sluittijd bij 6 bar
30 ms
Min. te grijpen diameter
8 mm
Max. te grijpen diameter
11 mm
Richtwaarde nuttige last
0.08 kg