Balggrijper DHEB-41-E-U-E-L

1320817

GTIN: 4052568230371

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Min. openingstijd bij 6 bar
30 ms
Min. sluittijd bij 6 bar
70 ms
Min. te grijpen diameter
42 mm
Max. te grijpen diameter
54 mm
Richtwaarde nuttige last
1.2 kg