Balggrijper DHEB-27-E-U-S-P

1320826

GTIN: 4052568230463

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Min. openingstijd bij 6 bar
30 ms
Min. sluittijd bij 6 bar
60 ms
Min. te grijpen diameter
28 mm
Max. te grijpen diameter
37 mm
Richtwaarde nuttige last
0.45 kg