Precisiedebietregelventiel GRPO-10-PK-3
13229
GTIN: 4052568112103
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoorfunctie
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
3.8 l/min
Pneumatische aansluiting 1
PK-3
Bedrijfsdruk
0 bar - 8 bar
Instelelement
Draaiknop met schaal