Steekschroefkoppeling CRQS-M5-6-I
132329
GTIN: 4052568027940
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad M5
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met buiten-Ø 6 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik
-0.95 bar - 10 bar
Omgevingstemperatuur
-15 °C - 120 °C
Nominale doorlaat
2 mm