Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Pneumatische verbindingstechniek

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Steekschroefkoppeling CRQS-1/8-6-I

132330

GTIN: 4052568027957

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad R1/8
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met buiten-Ø 6 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik
-0.95 bar - 10 bar
Omgevingstemperatuur
-15 °C - 120 °C
Nominale doorlaat
4.1 mm