Cartridge QSPKG20-10

132634

GTIN: 4052568028114

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Cartridge 20 mm
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 10 mm
Omgevingstemperatuur
-5 °C - 60 °C
Nominale doorlaat
6.4 mm