Magneetspoel MSFW-230-50/60-DS
13266
GTIN: 4052568066017
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Vorm A - conform DIN EN 175301-803
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
230 V AC: 50/60 Hz, inschakelvermogen 9,0 VA, houdvermogen 7,0 VA
Beschermingsklasse
IP65