Cartridge QSPLKG20-10
132856
GTIN: 4052568028299
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Cartridge 20 mm
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 10 mm
Omgevingstemperatuur
-5 °C - 60 °C
Nominale doorlaat
6.1 mm