Cartridge QSPLKG20-12

132857

GTIN: 4052568028305

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Cartridge 20 mm
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 12 mm
Omgevingstemperatuur
-5 °C - 60 °C
Nominale doorlaat
7.7 mm