Cartridge QSPLLKG10-3
132861
GTIN: 4052568028343
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Cartridge 10 mm
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 3 mm
Omgevingstemperatuur
-5 °C - 60 °C
Nominale doorlaat
1.8 mm