Cartridge QSPLLKG10-1/8-U
132862
GTIN: 4052568028350
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Cartridge 10 mm
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met buiten-Ø 1/8"
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik
-0.95 bar - 10 bar
Omgevingstemperatuur
-5 °C - 60 °C
Nominale doorlaat
1.8 mm