Cartridge QSPLLKG20-8

132863

GTIN: 4052568028367

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Cartridge 20 mm
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 8 mm
Omgevingstemperatuur
-5 °C - 60 °C
Nominale doorlaat
4.8 mm