Cartridge QSPLLKG20-12

132865

GTIN: 4052568028381

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Cartridge 20 mm
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 12 mm
Omgevingstemperatuur
-5 °C - 60 °C
Nominale doorlaat
7.3 mm