T-steekschroefkoppeling QST-V0-1/8-4

132894

GTIN: 4052568028466

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad R1/8
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 4 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 60 °C
Nominale doorlaat
2.8 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik
-0.95 bar - 10 bar