Cartridge QSPKG14-5/16-U

132933

GTIN: 4052568028695

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Cartridge 14 mm
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met buiten-Ø 5/16"
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik
-0.95 bar - 10 bar
Omgevingstemperatuur
-5 °C - 60 °C
Nominale doorlaat
5.2 mm