Cartridge QSPLKG14-8
132939
GTIN: 4052568028718
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Cartridge 14 mm
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 8 mm
Omgevingstemperatuur
-5 °C - 60 °C
Nominale doorlaat
4.8 mm