Cartridge QSPK10-3

132978

GTIN: 4052568028862

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Cartridge 10 mm
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 3 mm
Omgevingstemperatuur
-5 °C - 60 °C
Nominale doorlaat
1.6 mm