Kunststofslang PUN-H-2X0,4-NT

133038

GTIN: 4052568029210

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Buiten-Ø
2 mm
Binnen-Ø
1.2 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 10 bar
Omgevingstemperatuur
-35 °C - 60 °C