L-steekschroefkoppeling NPQP-LQ-R38-Q12-FD-P10
133069
GTIN: 4052568029524
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad R3/8
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 12 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 10 bar
Omgevingstemperatuur
-20 °C - 60 °C
Nominale doorlaat
6.9 mm