T-steekschroefkoppeling NPQP-T-R14-Q4-FD-P10
133072
GTIN: 4052568029555
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad R1/4
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 4 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 10 bar
Omgevingstemperatuur
-20 °C - 60 °C
Nominale doorlaat
2 mm