Smoorgeluiddemper VFFK-C-K-R18-P
133142
GTIN: 4052568030223
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoor-geluidsdrukfunctie
Normaal debiet 6->0 bar
0 l/min - 270 l/min
Pneumatische aansluiting 1
R1/8
Bedrijfsdruk
0 bar - 10 bar
Instelelement
Kartelschroef