Smoorgeluiddemper VFFK-C-K-R14-P
133143
GTIN: 4052568030230
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoor-geluidsdrukfunctie
Normaal debiet 6->0 bar
0 l/min - 420 l/min
Pneumatische aansluiting 1
R1/4
Bedrijfsdruk
0 bar - 10 bar
Instelelement
Kartelschroef