Elektrocilinder ESBF-BS-63-200-5P
1347390
GTIN: 4052568230784
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
63
Max. toevoerkracht Fx
7000 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,015 mm
Slag
200 mm