Elektrocilinder ESBF-BS-100-200-5P
1347393
GTIN: 4052568230807
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
100
Max. toevoerkracht Fx
17000 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Slag
200 mm