Ultrafijnfilter PFML-186-HP3-AST

1364705

GTIN: 4052568263003

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Max. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse
10220 l/min
Omgevingstemperatuur
5 °C - 60 °C
Bedrijfsdruk
0 bar - 50 bar
Filterfijnheid
0.01 µm