Schroefkoppeling NPCK-C-D-G18-K6

1366257

GTIN: 4052568061869

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G1/8
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met buiten-Ø 6 mm
Nominale doorlaat
2.9 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik
-0.95 bar - 12 bar