Zwenkaandrijving DSM-25-270-P1-HD-A-B
1369118
GTIN: 4052568231224
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
25
Theoretisch draaimoment bij 6 bar
5 Nm
Zwenkhoek
0 deg - 246 deg
Positiedetectie
voor naderingssensor