Zwenkaandrijving DSM-40-270-P1-HD-A-B
1369120
GTIN: 4052568231248
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
40
Theoretisch draaimoment bij 6 bar
20 Nm
Zwenkhoek
0 deg - 240 deg
Positiedetectie
voor naderingssensor