Zwenkaandrijving DSM-32-270-CC-HD-A-B
1369125
GTIN: 4052568231293
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
32
Theoretisch draaimoment bij 6 bar
10 Nm
Zwenkhoek
0 deg - 246 deg
Positiedetectie
voor naderingssensor