Zwenkaandrijving DSM-63-270-CC-HD-A-B
1369127
GTIN: 4052568231316
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
63
Theoretisch draaimoment bij 6 bar
40 Nm
Zwenkhoek
0 deg - 240 deg
Positiedetectie
voor naderingssensor