Ventiel met paddestoelknop K/O-3-PK-3
13793
GTIN: 4052568066130
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 open/gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
80 l/min
Pneumatische aansluiting 1
PK-3
Pneumatische werkaansluiting
PK-3
Bedrijfsdruk
0 bar - 8 bar