Opsteeknippel-schroefkoppeling CRCN-3/8-PK-6
13974
GTIN: 4052568021696
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G3/8
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 8 mm
Nominale doorlaat
5.3 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 60 °C