Aftakkingsmodule PMBL-90-HP3
1401366
GTIN: 4052568263027
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Omgevingstemperatuur
5 °C - 60 °C
Bedrijfsdruk
0 bar - 50 bar