Vlakke cilinder DZH-32- -PPV-A

14040

Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
32 mm - Equivalente diameter
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
483 N
Slag
1 mm - 1000 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar