Vlakke cilinder DZH-32-25-PPV-A

14041

GTIN: 4052568112219

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
32 mm - Equivalente diameter
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
483 N
Slag
25 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar