Vlakke cilinder DZH-40-25-PPV-A

14052

GTIN: 4052568112257

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
40 mm - Equivalente diameter
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
754 N
Slag
25 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar