Vlakke cilinder DZH-40-300-PPV-A
14061
GTIN: 4052568112318
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
40 mm - Equivalente diameter
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
754 N
Slag
300 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar