Vlakke cilinder DZH-50- -PPV-A
14062
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
50 mm - Equivalente diameter
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1178 N
Slag
1 mm - 1000 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar