Vlakke cilinder DZH-50-200-PPV-A
14070
GTIN: 4052568002749
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
50 mm - Equivalente diameter
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1178 N
Slag
200 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar