Vlakke cilinder DZH-63-125-PPV-A

14079

GTIN: 4052568112424

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
63 mm - Equivalente diameter
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1870 N
Slag
125 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar