Vlakke cilinder DZH-63-250-PPV-A
14082
GTIN: 4052568009182
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
63 mm - Equivalente diameter
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1870 N
Slag
250 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar