Normcilinder ESNU-10- -P-A

14118

Wordt geladen...
Werking
drukkend - Enkelwerkend
Zuiger-Ø
10 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
41.6 N
Slag
1 mm - 50 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden