ESNU
Home
Producten
Aandrijvingen
Pneumatische aandrijvingen
Zuigerstangcilinders
Ronde cilinders
ESNU
ESNU-8- -P-A
Normcilinder
ESNU-8- -P-A
14119
Downloads
ESNU_EN.PDF
Wordt geladen...
Werking
drukkend - Enkelwerkend
Zuiger-Ø
8 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
24.6 N
Slag
1 mm - 50 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden