Stappenmotor EMMS-ST-28-L-SE
1430663
GTIN: 4052568232597
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
48 V
Stopmoment motor
0.09 Nm
Max. toerental
6000 1/min