Normcilinder ESNU-12- -P-A

14317

Wordt geladen...
Werking
drukkend - Enkelwerkend
Zuiger-Ø
12 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
61 N
Slag
1 mm - 50 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden