DSNU
Home
Producten
Aandrijvingen
Pneumatische aandrijvingen
Zuigerstangcilinders
Ronde cilinders
DSNU
DSNU-16- -PPV-A
Normcilinder
DSNU-16- -PPV-A
14320
Downloads
DSNU_EN.PDF
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
16 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
120.6 N
Slag
1 mm - 200 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar