Normcilinder DSNU-16- -P-A

14323

Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
16 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
120.6 N
Slag
1 mm - 200 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden