Normcilinder DSNU-8- -P-A

14326

Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
8 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
30.2 N
Slag
1 mm - 100 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden